Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-17

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 1.33
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 17.0
Länge (mm) 431.8
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Apple Core (mm) 19.0
Gewicht (kg) 0.6
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,00 in
PublishedDate 1721141434000
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top