Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-19

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 19.0
Gewicht (lb) 1.47
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (kg) 0.67
Länge (mm) 482.6
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
PublishedDate 1721141570000
Apple Core Size 19
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top