Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-22

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 22.0
Gewicht (lb) 1.67
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (kg) 0.76
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 558.8
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721141777000
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Apple Core Size 19
Back to Top