Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-16

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (lb) 1.3
Länge (in) 16.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (mm) 406.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.59
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,00 in
PublishedDate 1721155278000
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top