Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-18

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 18.0
Gewicht (lb) 1.44
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Länge (mm) 457.2
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.65
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Material Aluminum
PublishedDate 1721155417000
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Back to Top