Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-21

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 21.0
Gewicht (lb) 1.65
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (kg) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 533.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate 1721155709000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung silber
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top