Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-100-27
CPI-ES10-100-27
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
27.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
2.05
Länge (mm)
685.8
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.93
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
PublishedDate
1721156303287
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top