Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-07

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.73
Länge (in) 7.0
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (kg) 0.33
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
max_static_clamp_load_metric 271.0
Länge (mm) 177.8
Rohr Durchmesser 1,50 in
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721156766000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Material Aluminum
Back to Top