Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-08

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.8
Länge (in) 8.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Länge (mm) 203.2
Gewicht (kg) 0.36
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
max_static_clamp_load_metric 271.0
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721156824000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top