Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-10
CPI-ES10-150-10
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
10.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
0.94
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gewicht (kg)
0.43
Länge (mm)
254.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1721156948000
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top