Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-40-200
CPI-ES25-40-200
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
0.77
Länge (in)
7.87
Gewicht (kg)
0.352
Rohrdurchmesser (mm)
40
Länge (mm)
200.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
blau
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate
1721161705000
Rohr Durchmesser
40 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top