Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-250
CPI-HTW-250
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
10.0
Länge (in)
10.0
Gewicht (lb)
71.3
Höhe (in)
9.84
Höhe (mm)
250.0
Weite (mm)
254.0
Länge (mm)
254.0
Gewicht (kg)
32.43
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Material
Steel
Produkt Typen
Ablage
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top