Endeffektoren
HTW - 4" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-300-4

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 8
Länge (in) 8
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Höhe (in) 11.81
Gewicht (lb) 54.96
Länge (mm) 203.2
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Gewicht (kg) 24.93
Höhe (mm) 300
Weite (mm) 203.2
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Steel
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Ablage
Back to Top