Endeffektoren
HTW - 6" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-300

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 10
Weite (in) 10
Gewicht (lb) 74.4
Höhe (in) 11.81
Länge (mm) 254
Höhe (mm) 300
Weite (mm) 254
Gewicht (kg) 33.75
Material Steel
Montage Lochbild 6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen Ablage
Back to Top