Endeffektoren
HTW - 4" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-350-4

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 8
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Höhe (in) 13.78
Weite (in) 8
Gewicht (lb) 56.95
Gewicht (kg) 25.83
Länge (mm) 203.2
Weite (mm) 203.2
Höhe (mm) 350
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Material Steel
Produkt Typen Ablage
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
Back to Top