Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-450-4
CPI-HTW-450-4
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
17.72
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Gewicht (lb)
60.93
Länge (in)
8.0
Weite (in)
8.0
Höhe (mm)
450.0
Länge (mm)
203.2
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Gewicht (kg)
27.63
Weite (mm)
203.2
Material
Steel
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Ablage
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Back to Top