Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-450
CPI-HTW-450
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
83.7
Weite (in)
10
Höhe (in)
17.72
Länge (in)
10
Länge (mm)
254
Höhe (mm)
450
Gewicht (kg)
37.97
Weite (mm)
254
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Steel
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Ablage
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Back to Top