Endeffektoren
HTW - 4" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-550-4

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 8
Weite (in) 8
Höhe (in) 21.65
Gewicht (lb) 63.82
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Höhe (mm) 550
Gewicht (kg) 29.44
Länge (mm) 203.2
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Weite (mm) 203.2
Produkt Typen Ablage
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Produktfunktion Robotertooling
Material Steel
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top