Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-550
CPI-HTW-550
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
89.9
Höhe (in)
21.65
Länge (in)
10
Weite (in)
10
Weite (mm)
254
Höhe (mm)
550
Gewicht (kg)
40.78
Länge (mm)
254
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Material
Steel
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Ablage
Back to Top