Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-650
CPI-HTW-650
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
25.59
Weite (in)
10
Länge (in)
10
Gewicht (lb)
96.1
Gewicht (kg)
43.59
Länge (mm)
254
Weite (mm)
254
Höhe (mm)
650
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Material
Steel
Produkt Typen
Ablage
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top