Endeffektoren
HTW - 4" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-750-4

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 8
Höhe (in) 29.53
Länge (in) 8
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Gewicht (lb) 72.87
Weite (mm) 203.2
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Gewicht (kg) 33.05
Länge (mm) 203.2
Höhe (mm) 750
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Ablage
Material Steel
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top