Endeffektoren
HTW - 4" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-800-4

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Gewicht (lb) 74.87
Höhe (in) 31.5
Länge (in) 8
Weite (in) 8
Gewicht (kg) 33.96
Weite (mm) 203.2
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Höhe (mm) 800
Länge (mm) 203.2
Material Steel
Produkt Typen Ablage
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top