Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-800
CPI-HTW-800
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
105.4
Weite (in)
10
Höhe (in)
31.5
Länge (in)
10
Weite (mm)
254
Länge (mm)
254
Gewicht (kg)
47.81
Höhe (mm)
800
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Steel
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Ablage
Back to Top