Endeffektoren
HTW - 4" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-900-4

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Höhe (in) 35.43
Weite (in) 8
Gewicht (lb) 78.85
Länge (in) 8
Gewicht (kg) 35.76
Länge (mm) 203.2
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Weite (mm) 203.2
Höhe (mm) 900
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Ablage
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Back to Top