Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-900
CPI-HTW-900
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
10
Länge (in)
10
Höhe (in)
35.43
Gewicht (lb)
111.6
Höhe (mm)
900
Länge (mm)
254
Weite (mm)
254
Gewicht (kg)
50.62
Produkt Typen
Ablage
Material
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Back to Top