Endeffektoren

CPI-NPG-15RL-400

NPG Führungen werden als Ablagepunkte in Ablagestationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.9
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (kg) 0.86
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Produktreihe BodyBuilder™ Ablageführungen aus Stahl – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Steel
Produkt Typen Führung
Back to Top