Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAB-25-L
CPI-PAB-25-L
PAB Aluminum Vollmaterial
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
0.98
Länge (in)
5.9
Durchmesser (in)
0.98
Durchmesser (mm)
25.0
Länge (mm)
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
PublishedDate
1721311087945
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
25 mm
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
lineare Abweichung
1.52mm @ 50lb/12.00"
Torsions Verdrehung
.002° @ 100ft-lb
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top