Endeffektoren
DESTACO’s CPI-PAT-10T-12 tubes are used for Micro-Tool Palletizing Solutions.

CPI-PAT-10T-12

PAT Aluminiumrohr dünnwandig

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Wanddicke (in) 0.085
Durchmesser (in) 1.0
Gewicht (lb) 0.29
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 12.0
Gewicht (kg) 0.13
Wanddicke (mm) 2.16
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Durchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 304.8
Rohr Durchmesser 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Wird verwendet bei Modell/Serie Microtooling
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721312912000
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-12.STEP
Material Aluminum
Produkt Typen Aluminiumrohr
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top