Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-30TP-0M-60
CPI-PAT-30TP-0M-60
PAT Aluminiumrohr Standard
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
12.95
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Länge (in)
60.0
Durchmesser (in)
2.5
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Durchmesser (mm)
63.5
Länge (mm)
1524.0
Gewicht (kg)
5.87
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721314078000
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
2,50 in
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Back to Top