Endeffektoren
Destaco’s CPI-PB-30-I Series of friction-style, proximity switch bumpers are designed for applications requiring round tooling.

CPI-PB-18-I

Dämpfer
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.13
Sensorgröße (mm) 18.0
Gewicht (kg) 0.057
Sensordurchmesser (mm) 18.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721328390000
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Dämpfer
Produktreihe Sensorhalterungen
DistributorGroup End Effectors
Back to Top