Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SA10-100-075-02
CPI-SA10-100-075-02
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
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
2.38
Gewicht (lb)
0.46
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Länge (mm)
60.4
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.21
Apple Core (mm)
19
max_static_clamp_load_metric
271
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Apple Core Size
19
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
1,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top