Endeffektoren
Destaco’s CPI-SAP-30-1E Series of proximity switch mounts are designed for 30 mm switches with 1.00” extension.

CPI-SAP-30-1E

Sensorhalter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.2
Sensordurchmesser (mm) 30.0
Sensorgröße (mm) 30.0
Gewicht (kg) 0.091
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Sensorechtsschwenkendaler
PublishedDate 1723571791000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Sensorhalterungen
Back to Top