Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SAP-30
CPI-SAP-30
Sensorhalter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.2
Apple Core (in)
0.75
Sensorgröße (mm)
30.0
Sensordurchmesser (mm)
30.0
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.091
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Sensorhalterungen
PublishedDate
1715354173000
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Produkt Typen
Sensorechtsschwenkendaler
Apple Core Size
19
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top