Endeffektoren
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-36

Sensorhalter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.2
Gewicht (kg) 0.091
Sensordurchmesser (mm) 36.0
Sensorgröße (mm) 36.0
Apple Core (mm) 19.0
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Sensorechtsschwenkendaler
PublishedDate 1715354826000
Apple Core Size 19
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Sensorhalterungen
Back to Top