Endeffektoren
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-47

Sensorhalter
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.3
Sensorgröße (mm) 47
Sensordurchmesser (mm) 47
Gewicht (kg) 0.136
Apple Core (mm) 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Sensorechtsschwenkendaler
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
Produktreihe Sensorhalterungen
Back to Top