Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SAP-54
CPI-SAP-54
Sensorhalter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.3
Sensorgröße (mm)
54
Apple Core (mm)
19
Sensordurchmesser (mm)
54
Gewicht (kg)
0.136
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
19
Produktreihe
Sensorhalterungen
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Sensorechtsschwenkendaler
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top