Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCM10-200E
CPI-SCM10-200E
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Säulen Durchmessser
1
Hub (in)
2
Gewicht (lb)
1.06
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
50.8
Gewicht (kg)
0.48
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Montagegewinde
3/8 NPT
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Verlängerung (1.00")
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top