Endeffektoren

CPI-SCM10-600E

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Säulen Durchmessser 1
Gewicht (lb) 1.27
Hub (in) 6
Gewicht (kg) 0.58
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 152.4
DistributorGroup End Effectors
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Produktfunktion Robotertooling
Montagegewinde 3/8 NPT
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen Verlängerung (1.00")
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top