Endeffektoren

CPI-SCMA-400E

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.16
Hub (in) 4
Apple Core (in) 0.75
Hub (mm) 101.6
Gewicht (kg) 0.53
Apple Core (mm) 19
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Apple Core Anbindung
Montagegewinde 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Back to Top