Endeffektoren

CPI-SCMB-400E

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 4
Gewicht (lb) 1.16
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 101.6
Gewicht (kg) 0.53
Montagegewinde 3/8 NPT
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Scheidewand - Gewinde 1 1/2-18 Feingewinde
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Produkt Typen Saugerechtsschwenkendalter
Back to Top