Endeffektoren

CPI-SCMB-600E

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.27
Hub (in) 6
Hub (mm) 152.4
Gewicht (kg) 0.58
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Saugerechtsschwenkendalter
Scheidewand - Gewinde 1 1/2-18 Feingewinde
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Montagegewinde 3/8 NPT
Back to Top