Endeffektoren

CPI-SCMS-150-600E-B

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 6
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Gewicht (lb) 2.08
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 0.94
Hub (mm) 152.4
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,50 in
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen Rohrbefestigung
Montagegewinde 3/8 NPT
Back to Top