Endeffektoren

CPI-SCMS-40M-150M-B

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.08
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Hub (in) 5.91
Gewicht (kg) 0.94
Rohrdurchmesser (mm) 40
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 150
Montagegewinde 3/8 G
Produkt Typen Rohrbefestigung
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Vakuum Anschluss 3/8 G
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Rohr Durchmesser 40 mm
Back to Top