Endeffektoren
Destaco’s CPI-THM-250-POST Series of single mushroom tool holders are designed for 2.50” tubes.

CPI-THM-250-POST

Rohrklemme
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.1
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Gewicht (kg) 0.5
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Lagerungslösungen für Rund-Toolings
Rohr Durchmesser 2,50 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Rohrklemme
Material Aluminum
PublishedDate 1675367381000
Back to Top