Robohand Greifer
Destaco’s CT-32 Series angular grippers offer full jaw opening, so parts can be direct fed.

CT-32M-RE

Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Gewicht (lb) 1.83
Maximale Fingerlänge (in) 5.75
Greifkraft (lbf) 79.0
Druckbereich (psi) 60-100
accuracy_in_english 0.003
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.002
Luftverbrauch (in³) 1.745
Gewicht (kg) 0.83
accuracy_mm_metric 0.08
Maximale Fingerlänge (mm) 146.0
Luftverbrauch (cm³) 28.6
Greifkraft (N) 353.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.05
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 4-7
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.83
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.35
Produktreihe DCT / CT
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen 180° Winkelgreifer
Anzahl der Spannbacken 2.0
Schutzklasse IP43
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.26
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.8300
Sonderausführung 180° Öffnungswinkel
Federunterstützung Ja
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
PublishedDate 1723725829000
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 90.0
Öffnungswinkel 180.0
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top