Robohand Greifer
Destaco’s CT-32 Series angular grippers offer full jaw opening, so parts can be direct fed.

CT-40M-RE

Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 7.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.002
accuracy_in_english 0.0036
Luftverbrauch (in³) 3.173
Druckbereich (psi) 60-100
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Gewicht (lb) 3.06
Greifkraft (lbf) 133.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Luftverbrauch (cm³) 52.0
Maximale Fingerlänge (mm) 178.0
accuracy_mm_metric 0.09
Greifkraft (N) 592.0
Gewicht (kg) 1.39
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.05
Druckbereich (bar) 4-7
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.38
Federunterstützung Ja
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_LBS 3.06
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 90.0
Anzahl der Spannbacken 2.0
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.47
PublishedDate 1723726401000
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.3900
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe DCT / CT
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Öffnungswinkel 180.0
Sonderausführung 180° Öffnungswinkel
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Schutzklasse IP43
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen 180° Winkelgreifer
Produktzubehör
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-017
NPN Induktivsensor (12mm) m/ M12 Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-017-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-164
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-017-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-018
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-164V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-017
NPN Induktivsensor (12mm) m/ M12 Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KP-CT-40-BR
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top