Robohand Greifer
Destaco’s CT-32 Series angular grippers offer full jaw opening, so parts can be direct fed.

CT-50M-RE

Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 4.87
Druckbereich (psi) 60-100
accuracy_in_english 0.0036
Luftverbrauch (in³) 5.614
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.002
Maximale Fingerlänge (in) 9.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Greifkraft (lbf) 201.0
Druckbereich (bar) 4-7
Greifkraft (N) 893.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.05
Maximale Fingerlänge (mm) 241.0
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 2.21
accuracy_mm_metric 0.09
Luftverbrauch (cm³) 92.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
PublishedDate 1723730344000
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.54
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken 2.0
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen 180° Winkelgreifer
Öffnungswinkel 180.0
PRODUCT_WEIGHT_KG 2.2100
PRODUCT_WEIGHT_LBS 4.87
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 90.0
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.42
Schutzklasse IP43
Federunterstützung Ja
Produktreihe DCT / CT
Sonderausführung 180° Öffnungswinkel
Produktzubehör
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-017
NPN Induktivsensor (12mm) m/ M12 Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-017-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KP-CT-50-BR
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-165
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-017-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-018
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-165V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-017
NPN Induktivsensor (12mm) m/ M12 Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top