Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
DBD-19-QC-A
DBD-19-QC-A
DBD Schnellwechselklemme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.15
Apple Core (in)
0.75
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.52
Apple Core Size
19
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen
Quick Change Mount
PublishedDate
1683651343000
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top