Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
DCT-16M
DCT-16M
Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.35
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.002
accuracy_in_english
0.0028
Greifkraft (lbf)
16.0
Zylinder Durchmesser (in)
0.63
Maximale Fingerlänge (in)
2.75
Luftverbrauch (in³)
0.251
Druckbereich (psi)
40-100
Greifkraft (N)
70.0
Maximale Fingerlänge (mm)
70.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.05
accuracy_mm_metric
0.07
Zylinder Durchmesser (mm)
16
Gewicht (kg)
0.16
Druckbereich (bar)
3-7
Luftverbrauch (cm³)
4.12
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produkt Typen
180° Winkelgreifer
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
90.0
Federunterstützung
Nein
Sonderausführung
180° Öffnungswinkel
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Anzahl der Spannbacken
2.0
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.13
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1600
Öffnungswinkel
180.0
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.13
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Direktverbindung
Ja
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
PublishedDate
1673976477000
Schutzklasse
IP43
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.35
Produktreihe
DCT / CT
Produktzubehör
SDCT16-20
Induktivsensor-Mtg.-Kit (Montage von 2 Sensoren) -SD
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KP-DCT-16-BR
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-160V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-160
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top