Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLB-12M-B Series of internally powered linear base slides are compact models that can be easily assembled and mounted.

DLB-20M-L

DLB - DirectConnect Basis-Lineareinheit mit integriertem Zylinder
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Lastmoment (in-lbs) 600.0
Kraft (lbf) 126.0
Hub (in) 6.299
Max. Luftdruck (PSI) 100.0
Wellendurchmesser (in) 0.787
Werkstückgewicht (lb) 59.8
Schubkraft (lbf) 126.0
Gewicht (lb) 15.6
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Werkstückgewicht (kg) 27.2
Hub (mm) 160.0
Gewicht (kg) 7.1
Wellendurchmesser (mm) 20.0
Kraft (N) 560.0
Max. Luftdruck (bar) 7.0
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Max. Lastmoment (Nm) 67.7
Schubkraft (N) 560.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
PublishedDate 1709328329000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-B_L_Maintenance.pdf
Direktverbindung Ja
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen Lineareinheit
Produktreihe DLB
Produktzubehör
SLKT-105
Zylinder-Dichtungssatz (Buna-N)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-004
Verstellbare Durchflusskontrolle, 1/8 NPT Ellbogen, 1/4in AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-046
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 300mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-045
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 160mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-039
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 6in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-105V
Zylinder-Dichtungssatz (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-1023
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-040
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 12in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-029
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top